...
Misumi
Metric
Cylinders / Cylinder Components / Connecting Components
URLH, URLM, URLL - Poussoirs en uréthane - Taraudés - Plats
Misumi
...
Cylinders / Cylinder Components / Connecting Components
URLH, URLM, URLL - Poussoirs en uréthane - Taraudés - Plats
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
URLH20
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
Référence pièce
PN
Matériau du poussoir
MATP
Dureté du poussoir
HARDP
D
D [mm]
L
L [mm]
MxPas
M
SR1
SR1 [mm]
R2
R2 [mm]
l1
LL1 [mm]
l2
LL2 [mm]
W
W [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
URLH8
Polyuréthane éther
Shore A90
8
12
M3x0.5
8
1.0
5
4
7
URLH10
Polyuréthane éther
Shore A90
10
15
M4x0.7
10
1.0
5
4
8
URLH12
Polyuréthane éther
Shore A90
12
16
M5x0.8
12
2.0
5
4
10
URLH16
Polyuréthane éther
Shore A90
16
20
M6x1.0
16
2.0
6
5
14
URLH20
Polyuréthane éther
Shore A90
20
25
M8x1.25
20
3.0
8
6
17
URLH25
Polyuréthane éther
Shore A90
25
30
M10x1.5
25
3.0
10
8
22
URLH30
Polyuréthane éther
Shore A90
30
35
M12x1.75
30
3.0
10
8
27
URLH32
Polyuréthane éther
Shore A90
32
37
M14x1.5
32
3.0
10
8
30
URLH36
Polyuréthane éther
Shore A90
36
45
M18x1.5
36
3.5
12
10
32
URLH40
Polyuréthane éther
Shore A90
40
50
M20x1.5
40
3.5
14
12
36
Show compressed display (10 configurable products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Misumi
- URLH, URLM, URLL
Shorttext
Poussoirs en uréthane - Taraudés - Plats
Dernières modifications
29.11.2024 04:29:42
Unité
Mots clés
Poussoirs
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties